Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0172 - Taper grips
Bill of material
K0172.308
BESTKIPP
Order No.
K0172.308
FORM
Form
F
AUSF
version
with external thread
GR
size
2
D
diameter
M 8
D1
diameter
23 mm
D3
diameter
0.0 mm
D4
diameter
18 mm
L
Length
12 mm
L1
height
61 mm
H1
height
0.0 mm
H2
height
38 mm
T
depth
0 mm
GEW
Approx. weight
0.0390 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245070930
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.